スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
堅牢な PCA-375 は、特に過酷な産業環境での動作と最小限の設置スペースへの対応を前提として設計されています 直径わずか 0.375 インチ (9.5 mm) の PCA-375 は、非侵入型のスリム プロファイル測定を実現でき、高密度の装置をはじめとする数々の産業用途に理想的な選択肢です。PCA-375 の外部は、全体的に 300 および 400 シリーズのステンレス鋼を材料とし、現場での交換が可能なクロムめっきされた硬化工具鋼端子先端を備えています。電気結線は、長さ 2 メートルでシールド済み、6 導体のポリウレタン ジャケット ケーブルを経由します。内部はシンプルな一体型のプランジャーと高精度の真鍮製ブッシングで構成されているため、長期的な信頼性を向上させながら、ヘビー デューティーのリターン スプリングにより適切な力を加え、プランジャーを繰り返し伸長させることができます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。