この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

これらのゲージ ヘッドは、バネ荷重型の LVDT (線形可変差動変圧器) であり、高精度リニア ベアリングと内部調整型電子回路を備えています。 GCD シリーズは公称 ±15 VDC の電源で作動し、線形性に優れた超低ノイズな ±10 VDC 出力を提供します。この堅牢なゲージ ヘッドを使用することで、±0.05 インチ (±1.27 mm) から ±2 インチ (±50.8 mm) に及ぶストローク レンジを測定できます。スプリング力 (代表値) は、完全に圧縮された電気ストローク時に 9 oz (255 グラム) です。黒クロメート処理された硬化工具鋼製チップは取り外し可能で、作業端までねじが切られています (4-48UNF-2A)。コアとシャフトが長軸方向に移動しても回転しないような内部構造を採用しています。溶接された一体型の電気コネクタは取り付けが容易であり、センサを損なわずに損傷したケーブルを交換できます。取り付けと調整が簡単にできるように、外付けの ½-20 取り付けねじ山と 2 つのロックナットが各ユニットに付属しています。

特長

  • すべて溶接済みのステンレス鋼で作られた構造
  • 厳しい環境への耐性
  • MS タイプ コネクタ (MIL-C-5015)
  • 長いサイクル寿命
  • CE 準拠
  • ユニットごとにキャリブレーション証明書が付属
  • 空気膨張式/引き込みバネ構造をご用意 (工場にお問い合わせください) 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) -15 – 15

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 V

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0046

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格