この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

DLBB には、非常に再現性の高いアナログ AC LVDT (線形可変差動変圧器) プローブが含まれます。このプローブは、高精度のリニア ボール ベアリングによって誘導され、インライン デジタル I/O 信号調整モジュールに嵌合されます。 回路とファームウェアは、きわめて精度の高いデジタル出力位置信号のデジタル キャリブレーションおよび線形性補正の機能を備えています。DLBB プローブは、当社の使用可能な USB インタフェース モジュールと組み合わせて動作します。当社の堅牢な寸法計測プローブは、さまざまな業界、品質保証、および計測の用途において、高い精度と再現性のある測定を提供するように設計されています。このシステムは、プラグアンドプレイ機能を提供する RS-485 半二重、マルチドロップ ネットワークに基づいています。DLBB プローブでは、位置信号がデジタル データに変換されてから、非同期伝送 (ポーリング/応答) を使用して RS-485 ネットワークによって伝送されます。このデバイスは標準モードとバッファ モードの両方をサポートしています。 

特長

  • 高分解能の 14 ビット デジタル化モジュール
  • 内蔵のデジタル線形性補正
  • 高精度のリニア ボール ベアリングを備えた堅牢なプローブ
  • セットアップが非常に簡単、プラグアンドプレイ
  • USB バスまたは外部給電 (両方を使用可能)
  • 1 つのネットワーク上に最大 31 個のプローブ (外部電力)
  • RoHS 準拠かつ CE 認定済み 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形, 角型

構成の特徴

  • 電気接続  DB-9 コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 4.75 – 5.25

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルミニウム, ステンレス鋼

  • コア構成  スプリング式コア

寸法

  • 製品直径  8 mm [ .315 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP60

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.1

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0051

関連資料

データ シート/カタログ ページ

作業指示書

取扱説明書(米国以外)