この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

汚れ、水、蒸気、材料と互換性のある腐食性の液体や蒸気が浸透しない総溶接のステンレス鋼構造により、HCI は最大で 1,000 PSI (70 bar) の外部圧力に耐えることができます。 二重磁気シールドによって、外部電磁場からの優れた保護を実現しています。HCA-T は、TE (旧 Measurement Specialties) のすべての LVDT 信号調整器との互換性を備えています。当社のほとんどの LVDT と同様、HCA-T の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリは 2 成分エポキシでハウジング内に絶縁封入されています。これにより、高振動や衝撃などの過酷な環境に対する、優れた保護機能を実現しています。 

特長

  • 392°F (200°C) での連続動作
  • 総溶接ステンレス鋼構造
  • ガラスで防水処理された MS タイプ コネクタ (MIL-C-5015)
  • 耐衝撃性および耐振動性
  • フルレンジ線形性 ±0.25% (ストローク長の 100%)
  • 各ユニットに、キャリブレーション証明書を同梱

用途

  • 高温用途
  • 過酷な産業環境
  • 水中で使用可能 (適切なコネクタを使用)
  • 圧力容器
  • 腐食性液体・蒸気の存在する領域 (材料を確認)
  • タービン バルブ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) .4 – 10

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  19.05 mm [ .75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • 環境仕様  圧力 1,000 PSI, 高温

業界スタンダード

  • IP 定格  IP68

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

参照番号

  • TE用番号 CAT-LVDT0055

関連資料

データ シート/カタログ ページ