製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
M12 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
導線材質
錫めっき銅
-
ジャケットの材質
PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ワイヤの色 (ベース)
黄-オレンジ-白-青
-
ケーブルの色
緑
-
コネクタおよびキーイング コード
D
機械的アタッチメント
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ストレート, ライトアングル
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
6.5
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
インダストリアル イーサネット
-
シールド処理済み
はい
業界スタンダード
-
IP 定格
IP67
-
産業用プロトコル
PROFINET
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド