製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ
シュラウド付き
-
コネクタ製品タイプ
ハウジング
-
接続タイプ
電線対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
列数
2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
100
-
絶縁抵抗 (MΩ)
1000
-
動作電圧 (VAC)
100
ボディの特徴
-
一次製品色
赤
-
ディジー チェーン
なし
-
コネクタ プロファイル
標準
端子の特徴
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子嵌合面のめっき仕様
スズ (Sn)
-
端子のタイプ
ソケット
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ
マット
-
端子のベース材質
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1.5
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧着およびスナップ
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント
なし
-
嵌合調整
あり
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ
はめ込み
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
嵌合保持
あり
-
嵌合保持のタイプ
接触摩擦
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PBT GF
-
ピッチ
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
基板厚 (推奨)
1.6 mm [ .06 in ]
-
コネクタ長 (mm)
8.4, 10.9, 13.5, 16, 18.5, 21.1, 23.6, 26.2, 28.7
-
コネクタ長 (in)
.33, .429, .531, .629, .728, .83, .929, 1.03, 1.129
-
コネクタの高さ
12.4 mm [ .49 in ]
-
列間スペーシング
2 mm [ .059 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0
-
認可規格製品に適合
UL E28476
-
UL 定格
認証
-
認証/規格製品に適合
UL
実装の特徴
-
実装方法
ボックスおよびカートン
-
パッケージ数量
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 700, 900