この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

Micro-MaTch Value-line シリーズ は、経済的な設計を備え、産業用途、コンシューマおよびデータ通信業界など、要件が比較的穏やかな用途のニーズを満たします。1.27 mm の端子間隔を備えた Micro-Match Value-line コネクタ製品は、さまざまな電線対基板相互接続を実現します。

製品の特長

  • 錫めっき端子設計によるコスト効率に優れた電線対基板システム
  • プリント基板の省スペースを実現する小型コネクタ システム
  • すべてのコネクタをテープ アンド リール形状で提供、自動配置および自動結線に最適
  • 電線と圧接端子間に信頼性の高い気密接続を実現
  • ハンド ツールから全自動機器までの幅広いアプリケーション ツーリング
  • すべての標準的なリボン ケーブルに対応するケーブル コネクタ

用途

  • ホーム オートメーションおよび警報機器
  • モバイル GPS デバイス
  • 照明器具
  • 空調および温度調節ユニット
  • CCTV
  • 建物表面管理
  • セットトップ ボックス、オーディオ/ビデオ (A/V) 機器
  • 電子投票装置
  • 決済端末機
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ  シュラウド付き, ピン ヘッダ

  • リボン ケーブル コネクタのタイプ  メスオンボード

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  基板対基板, 電線対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  リセプタクル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • PCB マウント向き  垂直

電気的特性

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VDC) 100

  • 動作電圧 (VAC) 100

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • ディジー チェーン  なし

  • コネクタ プロファイル  低, 標準

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子のベース材質  銅合金, 錫入りブラス

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子の形状およびフォーム  二重ビーム

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  .003 – .005 µm [ .118 – .196 µin ]

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .95, 1.4

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.1, 5.3

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .122, .208

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • 嵌合調整  あり, なし

  • パネル マウント機能  なし

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  キンク付き

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック ラッチ

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 4.6, PA 4.6 GF, ポリエステル, ポリエステル GF

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 7.1, 9.7, 12.2, 14.7, 17.3, 19.71, 19.8, 22.25, 22.4, 24.79, 24.9, 27.33, 27.4, 30

  • コネクタ長 (in) .28, .38, .381, .382, .48, .578, .681, .775, .779, .875, .881, .976, .98, 1.07, 1.076, 1.18, 1.181

  • コネクタの高さ (mm) 4, 5.3, 6.9

  • コネクタの高さ (in) .16, .21, .27

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .062 in ]

使用条件

  • ハウジングの温度定格  標準

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 85, -40 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -30 – 85

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • UL 定格  認証

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

  • パッケージ数量  900, 2500

参照番号

  • TE用番号 CAT-M5833-F3492B

関連資料

データ シート/カタログ ページ