この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ  シュラウド付き

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • PCB マウント向き  垂直

  • 列数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 100

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 100

ボディの特徴

  • ディジー チェーン  なし

  • 一次製品色 

  • コネクタ プロファイル  標準

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合タブ厚  .4 mm [ .016 in ]

  • 端子のベース材質  りん青銅, 銅合金

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 嵌合タブ幅  .7 mm [ .028 in ]

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1, 1.5

結線の特徴

  • 角型結線ポストとテールの寸法  .4 mm [ .016 in ]

  • 角形結線ポストとテールの幅 (mm) .4, .5

  • 角形結線ポストとテールの幅 (in) .015, .02

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (mm) .4, .5

  • 角形結線ポストとテールの厚さ (in) .016, .02

  • 結線ポストとテールの長さ  3.1 mm [ .122 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 嵌合調整  あり, なし

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  圧入

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • PCB マウント リテンション タイプ  キンク付きはんだテール

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  接触摩擦

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA 4.6, PBT GF

  • 嵌合エントリの位置  トップ

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1.6 mm [ .062 in ]

  • コネクタ長 (mm) 3.81, 6.35, 8.3, 8.89, 10.8, 11.43, 13.4, 13.97, 15.9, 16.51, 18.5, 19.05, 21, 21.59, 23.5, 24.13, 26.1, 28.6

  • コネクタ長 (in) .15, .25, .326, .35, .425, .45, .527, .55, .625, .65, .728, .75, .826, .85, .925, .95, 1.027, 1.125

  • コネクタの高さ (mm) 4.6, 6.9

  • コネクタの高さ (in) .18, .27

  • 列間スペーシング  2 mm [ .059 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • アセンブリプロセスの特徴  真空テープ

  • はんだプロセス機能  ボード スタンドオフ

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 2500

  • 実装方法  Reel, ボックスおよびカートン

参照番号

  • TE用番号 CAT-M5833-M2934

関連資料

データ シート/カタログ ページ