この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リボン ケーブル コネクタのヘッダーのタイプ  シュラウド付き

  • リボン ケーブル コネクタのタイプ  Male-On-Wire

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

  • PCB マウント向き  垂直

  • 列数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 100

  • 絶縁抵抗 (MΩ) 1000

  • 動作電圧 (VAC) 100

ボディの特徴

  • ディジー チェーン  あり

  • 一次製品色 

  • コネクタ プロファイル  標準

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 端子のタイプ  ピン

  • PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ  マット

  • 嵌合タブ厚  .4 mm [ .016 in ]

  • 電線と端子の結線部のめっき厚  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • 端子のベース材質  りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ  3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]

  • PCB 端子結線面のめっき材料 

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

  • 端子の下地めっきの材料  ニッケル

  • 嵌合タブ幅  .7 mm [ .028 in ]

  • 端子の形状およびフォーム  二重ビーム

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント アラインメント  なし

  • 嵌合調整  あり

  • ハウジング内部での接点保持のタイプ  圧入

  • PCB マウント リテンション  なし

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  接触摩擦

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT GF

  • ピッチ  1.27 mm [ .05 in ]

寸法

  • コネクタ長 (mm) 8.6, 11.1, 13.6, 16.2, 18.7, 21.3, 23.8, 26.3, 28.9, 34

  • コネクタ長 (in) .338, .437, .535, .638, .736, .838, .937, 1.035, 1.138, 1.338

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28

  • コネクタの高さ  6.8 mm [ .27 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – .09

  • 適合する絶縁直径範囲  .8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]

  • 列間スペーシング  2 mm [ .059 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • UL 定格  認証

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 2500

  • 実装方法  Reel, ボックスおよびカートン

参照番号

  • TE用番号 CAT-M5833-M2934A

関連資料

データ シート/カタログ ページ