製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電力コンポーネント オプション
付属のメカニカル コネクタ
-
据え付け技術
熱収縮
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
インライン ジョイント
-
ケーブル シールドの構造
テープ, ワイヤ
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2
製品在庫状況
-
在庫状況
中国, 欧州、中東、アフリカ地域, アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島
その他
-
施工手順書
英語
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり, 非準拠
-
EU ELV 準拠
非準拠, 準拠、適用除外あり
寸法
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
500, 630, 95 – 185, 240 – 400, 150 – 300
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
25.8 – 34.6, 37.2 – 41.6, 31.1 – 39.6, 23 – 31.2, 29.4 – 38.8, 39.2 – 44.7
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
1.46 – 1.63, 1.54 – 1.75, .905 – 1.22, 1.22 – 1.55, 1.15 – 1.52, 1.01 – 1.36
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²)
300, 500, 630, 400, 185
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²)
150, 95, 240, 630, 500
-
対応している導線径レンジ (mm)
29 – 32.5, 13.9 – 21.6, 12.9 – 21.6, 10.3 – 17.6, 25.5 – 27.6, 17.8 – 24.6
-
対応している導線径レンジ (in)
.405 – .69, .547 – .85, 1.14 – 1.27, 1 – 1.08, .507 – .85, .7 – .968
-
シースの外径 (mm)
50 – 60, 44 – 54, 43 – 55, 37 – 43, 40 – 48, 48 – 56
-
シースの外径 (in)
1.73 – 2.12, 1.45 – 1.69, 1.7 – 2.16, 1.96 – 2.36, 1.57 – 1.88, 1.88 – 2.2