製品 | TE製品番号: | 文書 | 在庫状況 | 施工手順書 | 電圧クラス | 適合する絶縁直径範囲 | 対応している導線径レンジ | シースの外径 | EU RoHS 準拠 | EU ELV 準拠 |
---|
| D44225-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 24 kV | 25.4 – 31.7 mm, 25 – 34.6 mm | 13.9 – 21.6 mm | 33 – 46 mm, 60 – 75 mm | 非準拠 | 準拠、適用除外あり |
| A95691-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 24 kV | 18.5 – 26.5 mm, 19.5 – 28.5 mm | 7.7 – 15 mm | 49 – 62 mm, 27 – 41 mm | 非準拠 | 非準拠 |
| A95691-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, 欧州、中東、アフリカ地域, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, アメリカ | 英語 | ≤ 24 kV | 18.5 – 26.5 mm, 19.5 – 28.5 mm | 7.7 – 15 mm | 49 – 62 mm, 27 – 41 mm | 非準拠 | 非準拠 |
| CJ1959-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, 欧州、中東、アフリカ地域, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, アメリカ | 英語 | ≤ 12 kV | 24.7 – 28.6 mm, 25 – 34.6 mm | 17.8 – 24.6 mm | 33 – 47 mm, 58 – 72 mm | 非準拠 | 非準拠 |
| A52542-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 12 kV | 17.6 – 24.5 mm, 16 – 20.4 mm | 9.3 – 15 mm | 26 – 37 mm, 41 – 53 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠、適用除外あり |
| D57525-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 12 kV | 13.2 – 21.8 mm, 12.6 – 17.2 mm | 5.6 – 12 mm | 23 – 32 mm, 36 – 46 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠、適用除外あり |
| CJ1958-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域, アメリカ | 英語 | ≤ 24 kV | 29.4 – 33.1 mm, 29.4 – 38.8 mm | 17.8 – 24.6 mm | 38 – 50 mm, 70 – 84 mm | 非準拠 | 準拠、適用除外あり |
| D57525-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, 欧州、中東、アフリカ地域, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, アメリカ | 英語 | ≤ 12 kV | 13.2 – 21.8 mm, 12.6 – 17.2 mm | 5.6 – 12 mm | 23 – 32 mm, 36 – 46 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠、適用除外あり |
| F01045-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 12 kV | 20 – 26.1 mm, 21.6 – 31.4 mm | 13.9 – 21.6 mm | 52 – 64 mm, 29 – 43 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠、適用除外あり |
| A52542-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域, アメリカ | 英語 | ≤ 12 kV | 17.6 – 24.5 mm, 16 – 20.4 mm | 9.3 – 15 mm | 26 – 37 mm, 41 – 53 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠、適用除外あり |
| A02719-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 24 kV | 17.6 – 26 mm, 17 – 21.9 mm | 5.6 – 12 mm | 48 – 60 mm, 24 – 38 mm | 準拠 | 非準拠 |
| CJ1958-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 24 kV | 29.4 – 33.1 mm, 29.4 – 38.8 mm | 17.8 – 24.6 mm | 38 – 50 mm, 70 – 84 mm | 非準拠 | 準拠、適用除外あり |
| A02719-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域, アメリカ | 英語 | ≤ 24 kV | 17.6 – 26 mm, 17 – 21.9 mm | 5.6 – 12 mm | 48 – 60 mm, 24 – 38 mm | 準拠 | 非準拠 |
| D44225-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域, アメリカ | 英語 | ≤ 24 kV | 25.4 – 31.7 mm, 25 – 34.6 mm | 13.9 – 21.6 mm | 60 – 75 mm, 33 – 46 mm | 非準拠 | 準拠、適用除外あり |
| 469872-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 24 kV | 22.5 – 28.5 mm, 22.5 – 33 mm | 11 – 19.2 mm | 31 – 44 mm, 55 – 70 mm | 非準拠 | 準拠 |
| CJ1959-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 12 kV | 24.7 – 28.6 mm, 25 – 34.6 mm | 17.8 – 24.6 mm | 33 – 47 mm, 58 – 72 mm | 非準拠 | 非準拠 |
| A65373-005 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 欧州、中東、アフリカ地域 | ドイツ語 | ≤ 12 kV | 17.6 – 29.4 mm, 17.9 – 23.7 mm | 11 – 19.2 mm | 49 – 58 mm, 26 – 41 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠 |
| A65373-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, 欧州、中東、アフリカ地域, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, アメリカ | 英語 | ≤ 12 kV | 17.6 – 29.4 mm, 17.9 – 23.7 mm | 11 – 19.2 mm | 49 – 58 mm, 26 – 41 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠 |
| 469872-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域, アメリカ | 英語 | ≤ 24 kV | 22.5 – 28.5 mm, 22.5 – 33 mm | 11 – 19.2 mm | 31 – 44 mm, 55 – 70 mm | 非準拠 | 準拠 |
| F01045-011 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762
| 中国, アジア, 欧州、中東、アフリカ地域, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, アメリカ | 英語 | ≤ 12 kV | 20 – 26.1 mm, 21.6 – 31.4 mm | 13.9 – 21.6 mm | 52 – 64 mm, 29 – 43 mm | 準拠、適用除外あり | 準拠、適用除外あり |