製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
混合およびハイブリッド ヘッダ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
プリント基板
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
セクション数
1
-
PCB マウント向き
垂直, 水平
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード
A
-
一次製品色
黒
端子の特徴
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4
-
嵌合タブ幅 (mm)
.5
-
嵌合タブ幅
.5 mm [ .019 in ]
-
嵌合タブ厚 (mm)
.4
-
嵌合タブ厚 (in)
.015, .016
-
端子の定格電流 (最大) (A)
2
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
動作/用途
-
はんだプロセス
リフローはんだ
-
シールド処理済み
いいえ
-
回路用途
Signal