製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ
26AWG フッ素系樹脂絶縁、ESCC 390101203, 26AWG ポリイミド絶縁、ESCC 390100124
-
NTC プローブ タイプ
宇宙環境向け NTC サーミスター
-
センサ パッケージ
ESAP-ESA PROBE
電気的特性
-
ベータ値 (25/85) (K)
3499, 3664, 4261
機械的アタッチメント
-
電線長さ (mm)
281, 305, 381, 525
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
25 – 160, -60 – 160, -40 – 125
-
抵抗の参照温度 (°C)
-60, -40, -20, 25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, 0
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ)
2, 10, 15, 100
-
公差抵抗 (%)
± .8 @ 0 °C, ± 1.57 @ 0 °C, ± 1.75 @ 25 °C, ± 1 (0°C 時), ± 2 @ 0 °C