この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品  RJ point five

  • モジュラー コネクタのスタイル  ジャック, プラグ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  8

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • ポート構成  マルチ ポート, 単一ポート

  • 多重化ポート構成  ギャング

  • ポート マトリックス構成  1 x 1, 1 x 2

  • コネクタのコンタクト密度 

  • 装着済みポジション数  8

  • EMI フィンガーの位置  サイド, トップ, ボトム

信号特性

  • データ レート (Mb/s) 1000

ボディの特徴

  • モジュラ ジャックのラッチの向き  なし, 反転 (トップ)/標準 (ボトム), 標準 - ラッチ ダウン

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .02, .5, 1

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  絶縁変位 (IDC)

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント

ハウジングの特徴

  • 嵌合エントリの位置  サイド

  • ピッチ (mm) 1.25, 1.3

  • ピッチ (in) .049, .051

寸法

  • ケーブル径のレンジ  5.8 mm [ .23 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • インジケーターのタイプ  ライトパイプ

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • 性能カテゴリ  Cat 5e

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Tray, バラ端子, ボックスおよびトレイ

参照番号

  • TE用番号 CAT-P7553-C76264

関連資料
利用できるドキュメントはありません。