密度は最大限に、スペースは半分に
極間 7 mm ピッチのポート間隔により、占有スペースは従来の RJ45 Ethernet リンクの約半分です。TE では、高密度リセプタクルに加え、単一ボックス構成およびラック構成に対応するケーブル管理ソリューションを備えた嵌合ケーブル アセンブリを提供しています。RJ45 のスプリットペア (誤配線) 構成を排除するために再設計されたリセプタクルとケーブル アセンブリにより、高い電気性能が生み出されます。さらにラッチ機能には、単一のライン カードに最大 96 ポートまで搭載できる、使いやすいランヤードが取り入れられています。リセプタクル表面の密度により、LED の光がケーブル ブーツを通して外に出るため、ポート インジケータ ライトが見やすくなります。
製品の特長:
RJ Point 5 コネクタ
- 標準の RJ45 Ethernet リンクと比較して、実装密度が約 2 倍
- モジュール設計のリセプタクルにより、製品拡張を迅速かつ容易に展開可能
- ケーブル アセンブリ製品は、工場での結線以外にも、現場での設置オプションも選択可能
- Cat5e U/UTP および Cat5e F/UTP より線 (スズめっき) ケーブルを使用した、ギガビットの転送速度をサポート