この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。プラグはキャップまたはヘッダと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、キャップ (またはヘッダ) とプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • POWER TRIPLE LOCK プラグには、グロー ワイヤなど、さまざまな独自の材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダ) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。 
  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。プラグはキャップまたはヘッダと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、キャップ (またはヘッダ) とプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • 高温耐性プラグは 150°C まで対応できます。
  • プラグとキャップ (またはヘッダ) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。 
  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。プラグはキャップまたはヘッダと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、キャップ (またはヘッダ) とプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • 高温耐性プラグは 150°C まで対応できます。
  • プラグとキャップ (またはヘッダ) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。
    1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

    パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。

    FAQ

    よくある質問 (FAQ)

    Q: 使用温度の要件は何ですか?

    A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。


    Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?

    A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

     

    詳しくは、POWER TRIPLE LOCK コネクタに関する「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。

    仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    製品のタイプの特徴

    • コネクタ製品タイプ  ハウジング

    • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

    • 接続タイプ  電線対電線

    • 防水性  いいえ

    • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

    構成の特徴

    • パワー極数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15

    • 列数  1, 2, 3

    電気的特性

    • 動作電圧 (VDC) 600

    • 動作電圧 (VAC) 600

    ボディの特徴

    • ケーブル出口角度  180°

    • 一次製品色  オレンジ, グレー, 緑, 茶

    • コネクタおよびキーイング コード  A, B, C, D

    端子の特徴

    • 端子のタイプ  リセプタクル

    • 端子レイアウト  インライン, マトリックス

    • ハウジング内部での端子保持  なし

    結線の特徴

    • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

    機械的アタッチメント

    • パネル マウント機能  なし

    • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

    ハウジングの特徴

    • ハウジングの材料  ナイロン GF

    • ピッチ  6 mm [ .236 in ]

    寸法

    • コネクタの高さ (mm) 16.3

    • 列間スペーシング  8.1 mm [ .319 in ]

    使用条件

    • 使用温度範囲  -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

    動作/用途

    • 回路用途  電源

    識別マーキング

    • 回路識別の特徴  あり

    業界スタンダード

    • グロー ワイヤ定格  GWT 750°C (無炎)

    • 認可規格製品に適合  UL E28476

    • UL 定格  認証

    • 認証/規格製品に適合  UL, VDE

    • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

    実装の特徴

    • 実装方法  Carton

    参照番号

    • TE用番号 CAT-P87074-P729B

    関連資料

    データ シート/カタログ ページ

    POWER TRIPLE LOCK は商標です。