製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
600
-
動作電圧 (VDC)
600
端子の特徴
-
端子の向き
ストレート
-
電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ
マット, 光沢
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µm)
.8 – 1.5, .8 – 2.5
-
電線と端子の結線部のめっき厚 (µin)
31.49 – 59, 31.49 – 98.4
-
嵌合タブ厚
1.63 mm [ .064 in ]
-
嵌合タブ幅
2.7 mm [ .106 in ]
-
端子のタイプ
リセプタクル
-
端子嵌合面のめっき仕様
錫
-
電線と端子の結線部のめっき材料
スズメッキ
-
ハウジング内部での端子保持
なし
-
端子のベース材質
りん青銅, 銅合金
-
端子の定格電流 (最大) (A)
7.2, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
圧縮
-
製品の結線先
ワイヤ&ケーブル
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
1.43 – 2.7, 2 – 3.3, 2.4 – 2.7, 2.4 – 3.3, 2.65 – 2.95, 3.4 – 3.7, 3.85 – 4.25
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.056 – .106, .079 – .13, .094 – .13, .095 – .106, .103 – .11, .134 – .146, .151 – .167
-
ワイヤ サイズ (AWG)
12, 14, 18, 19 – 16, 24 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2 – .5, .65 – 1.3, .8, .82, 2, 3
-
ワイヤ サイズ (CMA)
1624
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-55 – 105, -55 – 150
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 221, -67 – 302