この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity (TE) パワー トリプル ロック コネクタ システムは、機能的な設計で、高性能を実現します。嵌合できたことを知らせるクリック音をはじめ、お客様にさまざまなメリットを提供するパワー トリプル ロック (PTL) コネクタ システムは、電源および信号用途の品質改善に特化して開発されています。3-in-1 嵌合機能の信頼性を実現するため、システムには強化された 3 種類の接続方法が用意されており、あらゆる面で設計の接続性が向上します。ロックは 3 種類の方法で行います。 

製品の特長

  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。ヘッダはプラグと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、ヘッダとプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • 105°C の標準温度対応、150°C の高温対応、グロー ワイヤ用途対応の 3 種類の材料が用意されています。
  • プラグとヘッダが嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止する設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。 
  1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 使用温度の要件は何ですか?

A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?

A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

 

詳しくは、POWER TRIPLE LOCK コネクタに関する「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプ  より線

  • 防水性  いいえ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 動作電圧 (VDC) 600

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅  2.7 mm [ .106 in ]

  • バレルのタイプ  Open

  • 嵌合タブ厚  1.63 mm [ .064 in ]

  • 端子の向き  ストレート

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µm) .8 – 2.5, .8 – 1.5

  • 電線と端子の結線部のめっき厚 (µin) 31.49 – 98.4, 31.49 – 59

  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ  マット, 光沢

  • 端子のタイプ  タブ

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn)

  • 電線と端子の結線部のめっき材料  スズメッキ, 錫

  • ハウジング内部での端子保持  なし

  • 端子のベース材質  銅合金, 黄銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.2, 7.5, 9, 12, 15, 16, 20

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.65 – 2.95, 2.4 – 2.7, 3.85 – 4.25, 3.4 – 3.7, 1.43 – 2.7, 2 – 3.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .078 – .129, .103 – .11, .151 – .167, .134 – .146, .095 – .106, .079 – .13, .056 – .106

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12, 14, 24 – 20, 19 – 16

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2, 3, .2 – .5, .65 – 1.3, .65 – 1.31

  • ワイヤ サイズ (CMA) 1200 – 2600

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150, -55 – 105

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 221, -67 – 302

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL, VDE

実装の特徴

  • 実装方法  Reel

参照番号

  • TE用番号 CAT-P87074-T111

関連資料

データ シート/カタログ ページ

POWER TRIPLE LOCK は商標です。