この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
  • 汎用性のある使いやすいコネクタは、確実にロックできる 3 段階方式です。プラグはキャップまたはヘッダと同時にラッチします。CPA (コネクタ位置保証) リテーナーは、キャップ (またはヘッダ) とプラグを同時にロックします。ダブル ロック プレート (TPA) は端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • TPA リテーナーは 150°C までの高温に対応します。
  • 4 種類のキーイング オプションと複数の色が用意されており、引っ掛かりを防止するスナッグレス設計で組み立てラインにおける接続の効率を高めます。
  • 6 mm ピッチで最大 15 極までの製品が用意されています。 
  1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: 使用温度の要件は何ですか?

A: 新しい POWER TRIPLE LOCK コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用には、定格温度 150°C の材料も用意されています。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは何ですか?

A: POWER TRIPLE LOCK コネクタはグロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

 

詳しくは、POWER TRIPLE LOCK コネクタに関する「よくある質問 (FAQ)」をご覧ください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ ハードウェア アクセサリのタイプ  TPA (ダブルロックプレート)

  • ハードウェア アクセサリの機能  位置保証

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ガラス繊維入りナイロン

使用条件

  • 使用温度 (最大)  150 °C [ 302 °F ]

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • グロー ワイヤ定格  高温部品 - 非グロー ワイヤ定格

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  800, 900, 1400, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500

参照番号

  • TE用番号 CAT-P87074-T669

関連資料

データ シート/カタログ ページ

POWER TRIPLE LOCK は商標です。