この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

圧入および SMT (サーフェスマウント技術) ヘッダ

TE では、サーフェス マウントと圧入用途の増大する需要に応えるヘッダのポートフォリオを提供しています。TE の圧入および SMD (surface-mount device) ヘッダにより、照明器具、センサとその他の自動車アプリケーションを簡単に接続できます。また、圧入ヘッダを PCB (プリント基板) に挿入するコネクタ シーティング装置も豊富に取り揃えています。

回路 密閉済み 向き タブ幅 ハイブリッド 結線方法
3-26 両方 90° | 180° 0.5・0.63・2.8 mm はい 圧入 | SMT
  1. 自動車用途向けの圧入技術 (英語)

自動車用途向けの TE の圧入技術に関する概要アニメーション ビデオ。

  • 圧入技術: NanoMultispring (英語)

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  いいえ, はい

  • コネクタ形状  角形

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

構成の特徴

  • セクション数  1

  • シグナル極数  4, 8, 16, 20, 24, 26

  • PCB マウント向き  垂直, 水平

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 12

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 12

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  1, A, AE, B, BE

  • 一次製品色  グレー, 自然色, 黒

端子の特徴

  • 嵌合タブ幅 (mm) .63, .64, 2.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .025, .1

  • 嵌合タブ厚 (mm) .6, .63, .64, .8

  • 嵌合タブ厚 (in) .024, .025, .031

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  はんだテール

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 取り付け穴  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

寸法

  • 基板厚 (推奨)  1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]

  • コネクタ長 (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

  • コネクタ長 (in) .638, .673, .732, .795, 1.311, 1.748, 1.81, 2.487

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 20, 21.9, 23.95

  • コネクタ幅 (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4

  • コネクタ幅 (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4

  • コネクタ幅 (in) .335, .626, .701, .708, .736, .937, 1.047, 1.15, 1.283, 1.39, 1.63

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 20, 21.9, 23.95

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .382, .386, .5, .663, .787, .862, .943

  • コネクタ長 (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 125

  • 使用温度 (最大) (°F) 212, 221, 248

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125, -40 – 85, -30 – 80, -40 – 100, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 257, -22 – 221, -40 – 221, -40 – 248

動作/用途

  • はんだプロセス  リフローはんだ

  • シールド処理済み  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal, パワーおよびシグナル

実装の特徴

  • パッケージ数量  13, 16, 22, 25, 31, 34, 170, 220, 250, 392

その他

  • インタフェース番号  1376360, 114-18063-001, 114-18063-172, 114-18063-133

参照番号

  • TE用番号 CAT-PFSMTH9264

関連資料

データ シート/カタログ ページ

ACTION PIN、Multispring および NanoMultispring は商標です。