製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ, 密閉済み, 絶対
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル .1 m, ケーブル .5 m, ケーブル 1.5 m, ケーブル 1.8 m, ケーブル 10 m, ケーブル 10 フィート, ケーブル 1 m, ケーブル 1 フィート, ケーブル 2 m, ケーブル 2 フィート, ケーブル 3 m, ケーブル 4 m, ケーブル 4 フィート, ケーブル 50 フィート, ケーブル 5 m, ケーブル 6 フィート, コネクタなし
寸法
-
製品直径 (mm)
3.18, 6.98
-
製品直径 (in)
.125, .274
-
製品高さ (mm)
4.55, 5.84
-
製品高さ (in)
.179, .23
使用条件
-
圧力 (bar)
.35, .7, 1, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70, 150, 350
-
圧力 (psi)
5, 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000
-
使用温度範囲
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
10 mV, 125 mV, 20 mV, 30 mV, 50 mV, 75 mV
-
耐プレッシャ レンジ
10X FS, 2X FS, 3.5X FS, 5X FS
-
圧力精度
下限 ± .5% FSO
その他
-
センサ オプション
ケーブル長, ボディ, モジュール位置, リードまたはケーブルを配線するコネクタ, 供給電圧, 補償温度範囲, 防水ケーブル出口
-
ポート フィッティング
なし