この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST4300 シリーズ非発火性トランスデューサには堅牢な構造が備わっており、価格対性能比は業界で最高です。 AST4300 は、さまざまな用途に適した圧力測定ソリューションで、危険区域での使用にも適しています。 

製品の特長

  • クラス I ディビジョン 2 グループ A、B、C、D 
  • ATEX/IECEx: Ex nA IIC T4 Gc (Ta = -40°C ~ 80°C)、電線管電気接続用向け
  • Class I Zone 2、AEx nA IIC、T4
  • 高強度のステンレス鋼構造
  • 油、溶接部、内部 O リングなし 
  • 広い使用温度 
  • 真空から 20,000 PSI までの圧力に対応 
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい 
  • さまざまな液体や気体に適合
  • EMI/RFI 保護
horizontal bar

用途

  • 冷蔵庫
  • 水管理
  • 産業用 OEM 機器
  • 石油 / ガス プラットフォーム
  • 圧力計器
  • プロセス制御
  • ガス圧縮・貯蔵
  • 試験台
  • 酸素供給システム
  • 水素燃料 (316L)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み, 複合

構成の特徴

  • 電気接続  4 ピン Mini-Fast, DIN 43650A, Mini-Fast, 電線管 10 フィート, 電線管 2 フィート, 電線管 4 フィート, 電線管 6 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, ハステロイ C276, 合金 718

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 81.79, 88.39, 90.42, 92.96, 102.1, 664.9, 667.7, 1262.8, 1264.9, 1267.7, 1864.8, 3063.2, 3065.7

  • 製品長さ (in) 3.22, 3.48, 3.56, 3.66, 4.02, 26.18, 26.29, 49.72, 49.8, 49.91, 73.42, 120.6, 120.7

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.72, 2, 2.06, 3.44, 3.447, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 30, 34.47, 35, 45.98, 50, 68.94, 100, 103.42, 172.3, 172.36, 250, 290, 344.73, 413.68, 517, 517.1, 689.47, 700, 1000, 1378.9

  • 圧力 (psi) 25, 29, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290, 300, 435.11, 500, 507.63, 667, 725.1, 725.18, 1000, 1450.3, 1500, 2000, 2500, 3625.94, 5000, 7500, 10000, 10152.64, 14503.77, 20000

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小, 2X 定格

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  非発火性

その他

  • センサ オプション  ASME B31.3 (CRN), なし, オプションなし, 高保証圧力

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF オス, F250C メス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0043

関連資料