この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 認可されたバリアとともに設置した場合、クラス I ディビジョン 1 本質安全グループ C、D に準拠
  • ATEX/IECEx の Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C ~ +80°C)
  • 高強度のステンレス鋼構造
  • 油、溶接部、内部 O リングなし
  • 広い使用温度
  • 最大 20,000 PSI の圧力
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい
  • さまざまな液体や気体に適合
  • 卓越した価格と性能
horizontal bar

用途

  • 産業用 OEM 機器
  • HVAC/R 設備
  • 水管理
  • 制御パネル
  • 空気圧
  • 油圧システム
  • データ ロガー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 複合

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン Bendix PT06A, DIN 43650A, M12x1, Packard Metripack 150, ケーブル 10 フィート, ケーブル 2 フィート, ケーブル 4 フィート, ケーブル 6 フィート, ミニ DIN 43650C, 電線管 10 フィート, 電線管 2 フィート, 電線管 6 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, ハステロイ C276

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 68.32, 76.96, 78.48, 79.5, 84.32, 88.39, 90.42, 92.96, 664.9, 667.7, 1254.7, 1262.3, 1854.7, 1864.8, 3053, 3060.7, 3309.3

  • 製品長さ (in) 2.69, 3.03, 3.09, 3.13, 3.32, 3.48, 3.56, 3.66, 26.18, 26.29, 49.4, 49.7, 73.02, 73.42, 120.2, 120.5, 130.29

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.72, 2.068, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 11.03, 13.78, 20, 34.47, 68.94, 100, 160, 172.3, 250, 344.73, 350, 400, 689.47, 1034.21

  • 圧力 (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 160, 200, 290.07, 500, 1000, 1450.3, 2320.6, 2500, 3625, 3625.94, 5000, 5076.3, 5801.51, 10000, 15000

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小, 2X 定格

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  本質的に安全

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし, 高保証圧力

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, F250C メス, ケーブル 10 フィート

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0045

関連資料