この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 認可されたバリア (UL / CSA) とともに設置した場合、Class I Division 1 Groups A・B・C・D の本質安全に適合
  • ATEX/IECEx の Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -40°C ~ +80°C) 
  • 業界をリードするセンサ技術を 316L ステンレス鋼・合金 C276・合金 718 でご用意 
  • 4 ~ 20 mA または電圧出力 

用途

  • 産業用 OEM 機器
  • 水管理
  • 空気圧
  • 水素貯蔵
  • 海中圧力
  • HVAC および冷蔵設備
  • 制御パネル
  • 油圧システム
  • データ ロガー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 フィート, 電線管 4 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 4.75 – 5.25, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 1267.7, 3053

  • 製品長さ (in) 49.91, 120.2

使用条件

  • 圧力 (bar) 10, 68.94

  • 圧力 (psi) 145.03, 1000

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  本質的に安全

その他

  • センサ オプション  オプションなし

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 FNPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0046

関連資料