この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • ATEX/IECEx の Ex db IIC T5 Gb (Ta = -40°C ~ +85°C)
  • ANSI/ISA-12.27.01.2003 認定済みの単一シール (二次シールは不要)
  • ABS (アメリカ船級協会) 認可済み
  • ステンレス鋼構造 
  • 過酷な環境に適した堅牢な設計
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい
  • 衝撃や振動の大きい用途に最適
  • 特殊合金製もご用意 (インコネル 718 またはハステロイ C276 についてはお問い合わせください)

用途

  • 産業用 OEM および水素装置
  • 天然ガス圧縮機
  • 冷蔵庫
  • パイプライン計器
  • 海洋沖合
  • 圧力計器
  • 石油プラットフォーム
  • 坑口圧
  • 発電
  • 採掘用途
  • エネルギーおよび水管理
     
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉ゲージ, 密閉済み

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 2 m, ケーブル 2 フィート, ケーブル 4 フィート, コネクタなし, 電線管 2 m リード, 電線管 2 フィート リード, 電線管 4 フィート リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, インコネル 625, 合金 718

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 664.7, 674.8, 677.4, 685.3, 1274.3, 1284.4, 1287, 1297.1, 1883.9, 1894, 1896.6

  • 製品長さ (in) 26.17, 26.57, 26.67, 26.98, 50.17, 50.57, 50.67, 51.07, 74.17, 74.57, 74.67

使用条件

  • 圧力 (bar) .344, 2, 6.89, 13.78, 17.23, 20, 20.68, 34.47, 35, 68.94, 172.36, 250, 344.73, 689, 689.47, 1000, 1034, 1034.21

  • 圧力 (psi) 5, 29, 100, 200, 250, 290.07, 300, 500, 507.63, 1000, 2500, 5000, 10000, 14503.77, 15000

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 ~ 4.5 V Ratiometric, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  防爆

その他

  • センサ オプション  IP65 保護, オプションなし

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, 1-2 MNPT, 7/16-20 UNF オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0053

関連資料