この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

危険区域について認定済み:

  • 防爆 | 密閉およびベント ゲージ圧力トランスデューサ (それぞれ 1 ~ 1,000 PSI および 100 ~ 20,000 PSI):
    • Class I、Division 1 - Group A、B、C、D
    • Class I、Zone 1 - Group IIC
    • ATEX / IECEx: Ex db IIC T5 Gb

 

  • 粉塵着火防止 | 密閉ゲージ圧力トランスデューサ (100 ~ 20,000 PSI)
    • Class II、Division 1 - Group E、F、G: Type 4
    • Zone 21、Group IIIC
    • ATEX / IECEx: Ex tb IIIC T100°C Db (Ta = -40°C ~ 85°C)

 

  • ANSI/ISA 12.27.01.2003 シングル シール準拠
  • ABS (アメリカ船級協会) 認可済み
  • CRN -Z オプションで認可済み

 

製品の特長

  • ASIC 補償
  • 優れた耐熱性能
  • 卓越した精度
  • 高い耐圧力と破損圧力
  • 特殊合金製もご用意

用途

  • 井水最適化
  • 石油ガス パイプライン
  • 採掘プラットフォーム
  • 海洋沖合
  • CNG/水素充填拠点
  • 塗装ブース
  • リモート遠隔計測ユニット
  • 寒冷地での採掘
  • パネル計器
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉ゲージ, 密閉済み

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 2 m, ケーブル 4 フィート, 電線管 2 m リード, 電線管 2 フィート リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 15 – 28, 15 – 30, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, 合金 718

寸法

  • 製品直径  25.4 mm [ 1 in ]

  • 製品長さ (mm) 690.1, 1297, 1297.1, 1896.3, 1906.5, 1909.3

  • 製品長さ (in) 27.17, 51.07, 74.66, 75.06, 75.17, 75.87

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.723, 5, 206.84, 344.73, 500, 700, 1378.9

  • 圧力 (psi) 25, 72.51, 3000, 5000, 7251.88, 10152.64, 20000

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小, 2X 定格

  • 圧力精度  ±0.1% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  防爆

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, F250C メス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0055

関連資料