この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  いいえ

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セミリジッド変性ポリオレフィン, 変性フルオロエラストマ, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  50, 51, 71

  • 材質システム コード  10, 20, 30

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 12.7, 20.8, 22.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .5, .82, .87

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .11, .13, .15, .17, .19

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 20, 22

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .79, .87

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302, -67 – 275

  • 抵抗保護  長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  AS SAE81765/1 タイプ II, SC-X-15111, SC-X-15112

その他

  • 成形部品の形状コード  202

  • 接着剤のコード  164, 86

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-5670145

関連資料
利用できるドキュメントはありません。