この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 26, 22, 8, 14, 18, 10, 30, 20, 11, 16, 28, 12, 24, 9, 7

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .86, 1.18, 1.02, .78, .63, .55, .94, .47, .35, .71, .314, .31, .39, .43, .27, 1.1

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 51.6, 35.6, 24, 31

  • 伸張時の内径 (最小) (in) 1.22, .945, 2.03, 1.4

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 6.6 – 15.6, 10.9 – 31.5, 8.9 – 24.4, 15 – 45.5, 7.6 – 17.5, 9.9 – 23.9, 18.5 – 30.9, 22.1 – 35.6, 17.5 – 47.2, 12.7 – 38.4, 10.2 – 28.7, 42.9 – 51.6

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .26 – .614, .35 – .961, .73 – 1.22, .5 – 1.512, .39 – .94, .87 – 1.4, .689 – 1.858, .591 – 1.791, .429 – 1.24, .402 – 1.13, .299 – .689, 1.69 – 2.03

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  耐流体性変性エラストマ, 変性フルオロエラストマ, セミリジッド変性ポリオレフィン

  • 材質コード  51, 71, 50

  • 材質システム コード  20, 30, 10

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 150, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 302, -67 – 275

  • 抵抗保護  長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  SAE AS I 81765/1、タイプ I, SC-X-15112, SC-X-15111, AS SAE81765/1 タイプ II

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ライトアングル

その他

  • 成形部品の形状コード  222

  • 接着剤のコード  42, 180, 164, 86

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-56701458

関連資料
利用できるドキュメントはありません。