この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 6, 5, 4.5

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .196, .23, .177

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 19.3, 24

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .945, .76

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 16, 18

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .63, .71

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 17.8 – 23.9, 14.2 – 19.3

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .7 – .94, .56 – .76

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  耐流体性変性エラストマ, セミリジッド変性ポリオレフィン

  • 材質コード  3, 25

  • 材質システム コード  10, 25

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  BS-G-198-5-DE, SAE AS81765/1 タイプ I, MIS-34867, VG95343 Parts 6、7、8、9, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DE, IEC 62329-3-102

構成の特徴

  • リップ付き  いいえ

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  45°

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -67 – 275

  • 抵抗保護  液体への時々の暴露, 長時間の高温での液体暴露

その他

  • 成形部品の形状コード  243

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-7310554222

関連資料
利用できるドキュメントはありません。