この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  耐流体性変性エラストマ, 変性フルオロエラストマ

  • 材質コード  12, 25

  • 材質システム コード  200, 25

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -75 – 150

  • 使用温度範囲  -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • 抵抗保護  長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

構成の特徴

  • リップ付き  いいえ

  • 接着剤要件  接着剤コーティング済み

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

その他

  • 成形部品の形状コード  214

  • 接着剤のコード  42

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-731065

関連資料
利用できるドキュメントはありません。