この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  いいえ

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セミリジッド変性ポリオレフィン

  • 材質コード  3

  • 材質システム コード  10

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 36.6, 43, 51.6, 65.3

  • 伸張時の内径 (最小) (in) 1.44, 1.69, 2.03, 2.57

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

  • 抵抗保護  液体への時々の暴露

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  SAE AS81765/1 タイプ I

その他

  • 成形部品の形状コード  202

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-73107

関連資料
利用できるドキュメントはありません。