この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セミリジッド変性ポリオレフィン, フレキシブル変性ポリオレフィン, 変性フルオロエラストマ, 火災の危険が少ない材質, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  3, 4, 12, 25, 100

  • 材質システム コード  10, 100, 200, 25

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 15.3, 22.4, 25.7, 26, 29.5, 34, 37.3, 43.7, 50, 62.7, 63.5

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .6, .88, 1.01, 1.02, 1.16, 1.34, 1.47, 1.72, 1.97, 2.47, 2.5

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .27, .276, .31, .314, .35, .39, .43, .47, .55, .62, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 43, 47, 55, 63

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 43, 52, 55, 58, 61

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .47, .55, .62, .71, .79, .86, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.5, 1.57, 1.69, 1.7, 2.04, 2.16, 2.28, 2.4

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 17.5 – 39.1, 6.4 – 14, 7.4 – 16, 12.2 – 27.2, 8.4 – 18.3, 19.6 – 43.2, 10.4 – 23.1, 14.2 – 31.5, 9.7 – 21.3

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .48 – 1.071, .409 – .909, .382 – .839, .559 – 1.24, 6.4 – 15, .689 – 1.539, .772 – 1.701, .331 – .72, 7.4 – 17

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃性, 難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -55 – 135, -67 – 392, -75 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -22 – 221, -67 – 275

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -55 – 135, -67 – 392, -75 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -22 – 221, -67 – 275

  • 抵抗保護  液体への時々の暴露, 長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  BR1326 認定済みクラス G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DD, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DE, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 タイプ I, SAE AS81765/1 タイプ II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1、タイプ I, SAE AS I 81765/1、タイプ II, SAE AS I 81765/4, UL 224、ファイル E85381, VG95343 Part 6, VG95343 Parts 29 および 30, VG95343 Parts 6、7、8、9

その他

  • 成形部品の形状コード  202

  • 接着剤のコード  180, 225, 42, 86

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-7310723

関連資料
利用できるドキュメントはありません。