この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • リップ付き  はい

  • 接着剤要件  接着剤は別途お求めください。, 接着剤コーティング済み

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  セミリジッド変性ポリオレフィン, フレキシブル変性ポリオレフィン, 変性フルオロエラストマ, 火災の危険が少ない材質, 耐流体性変性エラストマ

  • 材質コード  3, 4, 12, 25, 100

  • 材質システム コード  10, 100, 200, 25

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

寸法

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 19.1, 19.3, 20, 21.3, 25.4, 26, 26.2, 33.3, 34, 34.2, 43.7

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .75, .76, .787, .839, 1, 1.02, 1.03, 1.31, 1.34, 1.35, 1.72

  • 対応しているケーブル径 (最大) (mm) 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

  • 対応しているケーブル径 (最大) (in) .09, .094, .098, .1, .11, .118, .13, .137, .14, .15, .157, .16, .17, .177, .18, .196, .2, .23, .236, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43

  • コネクタまたはバックシェルの外径 (in) .55, .62, .71, .79, .87, .94, .944, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.7

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 3.6 – 7.8, 10.9 – 33, 2.1 – 4.5, 3.1 – 6.6, 14.2 – 43.2, 2.6 – 5.5, 8.4 – 25.4

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) 3.1 – 6.7, 3.6 – 7.9, .429 – 1.299, .331 – 1, 2.6 – 5.6, .559 – 1.701, 2.1 – 4.6

使用条件

  • 燃焼性性能  難燃性

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -55 – 135, -67 – 392, -75 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -22 – 221, -67 – 275

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 105, -55 – 135, -67 – 392, -75 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -103 – 302, -22 – 221, -67 – 275

  • 抵抗保護  液体への時々の暴露, 長時間の高温での液体暴露, 長時間の高温での液体浸漬

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  BR1326 認定済みクラス G, BS-G-198-5-DA, BS-G-198-5-DD, BS-G-198-5-DE, BS-G-198-5-DF, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DD, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DE, DEF Std 59-97 Issue 3 Type DF, IEC 62329-3-101, IEC 62329-3-102, MIS-34867, SAE AS81765/1 タイプ I, SAE AS81765/1 タイプ II, SAE AS81765/4, SAE AS 85049/140, SAE AS I 81765/1、タイプ I, SAE AS I 81765/1、タイプ II, SAE AS I 81765/4, UL 224、ファイル E85381, VG95343 Part 6, VG95343 Parts 29 および 30, VG95343 Parts 6、7、8、9

その他

  • 成形部品の形状コード  202, 207

  • 接着剤のコード  180, 184, 225, 42, 86

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-73107237

関連資料
利用できるドキュメントはありません。