この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 流体のタイプ  軍用汚染除去剤, 航空燃料, 化学薬品/溶剤, 油圧油, 防除氷液, 潤滑油, ディーゼル燃料, 水, ブレーキ液

  • 材質システム コード  770

  • 一次製品色 

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品の材料  架橋フルオロエラストマ

  • 柔軟性  フレキシブル

使用条件

  • 抵抗特性  湿度

  • 収縮温度 (最小) (°C) 150

  • チューブの燃焼性タイプ  高難燃材, 難燃材

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125

  • 復元温度 (°C) 150

寸法

  • 復元時の肉厚 (公称) (mm) .08, .99

  • 復元時の肉厚 (公称) (in) .037, .003

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 7.95, 12.7, 2.37, 4.74, 15.87, 1.59, 6.4, 19.05, 3.17, 4.75

  • 復元時の内径 (最大) (in) .186, .094, .187, .313, .25, .124, .75, .5, .063, .625

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 31.75, 9.53, 15.9, 9.5, 6.35, 12.7, 25.4, 3.17, 38.1, 4.74

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .25, .374, .187, .5, 1, 1.5, .625, .125, 1.25

  • チューブのサイズの許容範囲 (mm) 1.59 – 3.17, 4.74 – 9.53, 19.05 – 38.1, 7.93 – 11.13, 3.17 – 4.45, 2.37 – 4.74, 15.87 – 31.75, 12.7 – 25.4, 4.75 – 9.5, 6.4 – 12.7

  • チューブのサイズの許容範囲 (in) .312 – .435, .75 – 1.5, .187 – .374, .5 – 1, .063 – .125, .186 – .374, .25 – .5, .125 – .175, .625 – 1.25, .094 – .187

製品のタイプの特徴

  • チューブ製品タイプ  熱収縮チューブ

  • 壁面のタイプ  一層構造

実装の特徴

  • 実装方法  ピース

動作/用途

  • 機械抵抗  流体, 放射線, 炭化水素, ストレイン リリーフ

製品在庫状況

  • 該当地域  ワールドワイド

その他

  • 低アウトガス要件に適合  いいえ

  • 製品ソース  US

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-R21-T7907237

関連資料
利用できるドキュメントはありません。