この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
革新的な PowerGel シーリング ジェルを使用した RayGel Plus 筐体は、ジョイントをすばやく簡単にカバーおよびシールすることで時間と労力の両方を節約でき、CENELEC EN 50393 の認証を取得しています。

当社の RayGel Plus ジョイントは、保護・絶縁・高品質シールを提供して、迅速・簡単・安全なケーブル接続を実現します。 この新設計のジョイントは、2x1.5 mm² ~ 5x16 mm² までの幅広い分岐機能を備え、地中・直接埋設・架空での用途に適しています。 


RayGel Plus 筐体と革新的な PowerGel は、ジョイントをすばやく簡単に保護・シールできるため、時間と労力を節約できます。PowerGel は 90°C の連続温度に定格されており、ハロゲンフリーで保管寿命はありません。ハロゲンフリーのポリプロピレン製筐体、1 つのソリューションでストレート接続と分岐接続のみを収容できるように設計されています。これにより、必要な在庫レベルを最小限に抑えることができ、幅広い用途に役立ちます。 


当社の RayGel Plus ジョイントは、柔軟な波状のジェル バリアにより、手を使って簡単にスナップで閉じることができます。筐体にはストレイン リリーフが組み込まれており、2 本のケーブル タイで迅速に取り付けることができます。独自のユニバーサル コネクタ ブロックにより、ブロックが筐体の底面にカチッとはめ込まれるため、取り付けは非常に簡単です。補助工具は、スライド ナットを挿入し、接続が確定するまで所定の位置に保持するのに役立ちます。

主な特長

  • 迅速・簡単・クリーンな施工を可能にする、ラッチで固定可能なコネクタ ブロック。
  • 屋外および直接埋設の用途に対応 (IP 68)。
  • メイン ケーブルを切断することなく、完全な分岐機能を実現。
  • ストレイン リリーフが組み込まれて最適化されたジョイント設計。
  • 国際ジョイント規格 CENELEC EN 50393 に適合。
  • ハロゲンフリーおよび耐紫外線性。
  • 高い保管寿命。
  • 環境に優しく、ラベリング要件対象外。
  1. RayGel Plus ジョイント 0、1 の取り付け方法紹介ビデオ (英語)

定格電圧 0.6/1 kV の単芯・多芯ポリマ ケーブル に PowerGel で充填された RayGel Plus ジョイントを使うと、地中、直接埋設、架空送電線用途のケーブル接続取り付けが、これまでになく簡単になります。詳細については、RayGel Plus ジョイントの取り付け方法紹介ビデオをご覧ください。

  1. RayGel Plus ジョイント 2、3 の取り付け方法紹介ビデオ (英語)

定格電圧 0.6/1 kV の単芯・多芯ポリマ ケーブルに PowerGel で充填された RayGel Plus ジョイントを使うと、地中、直接埋設、架空送電線用途のケーブル接続取り付けが、これまでになく簡単になります。詳細については、RayGel Plus ジョイントの取り付け方法紹介ビデオをご覧ください。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問. RayGel Plus とは何ですか?

回答. RayGel Plus ジョイントは、0.6/1 kV 以下のジョイント接続を保護・絶縁・密閉するように設計されています。RayGel Plus の筺体はハロゲン フリーのポリプロピレン製であり、PowerGel が充填されています。地中、直接埋設、架空での用途に対応しています (パンフレット EPP-1917 – RayGel Plus ジョイントも参照)。

 

質問.RayGel Plus ジョイントで何ができますか?

回答. 施工が容易な常温収縮 LV インラインおよび分岐ジョイントであり、丸型アルミニウム製ジョイントまたは銅製の導線 (より線または単線) を備えた単芯ポリマー ケーブルで最大 50 mm²、多芯ポリマー ケーブルで最大 16 mm² のクロス セクションに対応します。

 

質問.使用できるケーブルは何ですか?

回答.RayGel Plus 0 および 1 ジョイントは、端子板・プッシュワイヤ コネクタ・メカニカル ブロック・C圧着コネクタなど、寸法的に筺体に収まれば、どのタイプでも使用できます。RayGel Plus 2 および 3 には、筺体の底面にスナップインするように設計されたユニバーサル コネクタ ブロックがあります。補助工具は、スライド ナットを挿入し、接続が確定するまで所定の位置に保持するのに役立ちます。これらのコネクタは、メイン ケーブルを切断することなく、完全な分岐機能を備えています。

 

質問.どのような種類のケーブルが使用できますか? 

回答.RayGel Plus ジョイントは、丸型銅製またはアルミニウム製導線による単芯および多芯の非外装ケーブル (より線および単線の両方) 向けに設計されています。すべてのジョイントは PVC 絶縁されたケーブルでテストされています。

 

質問.PowerGel シール材とは?

回答.TE Connectivity の PowerGel シール材は他の多くの製品で使用され、地下・直接埋設・水中・架空の用途でシールと絶縁を実現しています。ジェルは、固体絶縁材と液体絶縁材の両方の長所を兼ね備えています。柔らかいゴムのような形状記憶を持ちながら複雑な形状に容易に適合し、液体のように表面を「濡らして」密閉することができます。PowerGel は電源ケーブル用に開発され、-40°C から90°C を超える温度に対応します。

 

質問.RayGel Plus ジョイントはハロゲン フリーで耐紫外線性を備えていますか?

回答.はい、筐体と PowerGel はハロゲン フリーで耐紫外線性を備えています。

 

質問.PowerGel は施工後に硬化または変化しますか?

回答.いいえ。PowerGel シール材はその物理的特性を維持したままです。硬化することや脆くなることはありません。

 

質問.材料は過酷な環境に耐えられますか?

回答.はい、RayGel Plus 筐体と PowerGel シール材は、工場やその他の腐食性の高い領域の過酷な環境に耐えられるように設計されています。筐体は機械的に堅牢です。

 

質問. RayGel Plus は難燃性ですか?

回答.カバーとジェルは難燃性ではありません。ただし、どちらの材料も自己消火性を示すと考えられています。

 

質問.ジェルに気泡が見えることがあります。これは正常ですか?

回答.はい。製造プロセス中、ジェルに気泡が閉じ込められることがあります。それらの気泡によって性能に問題が生じることはありません。

 

質問.保管寿命はありますか、また施工後の寿命 (製品寿命) はどのくらいですか?

回答.RayGel Plus ジョイントに保管寿命はありません。これらの製品は、30 年を超えても使用できるように設計されています。ケーブルそのものと同等以上の品質にすることを設計目標としていました。

 

質問. RayGel Plus は再利用できますか?筐体やコネクタを取り外して、取り付け直すことはできますか?

回答.いいえ、キットは再利用できないと考えられます。ジェルがコネクタに残る可能性や、ジェルが変化してシール不良になる可能性があります。ただし、ジェルを入れ直すことはできると考えられます。筐体と PowerGel はジョイントから簡単に取り外すことができます。

 

質問.どのような安全性データシートが用意されていますか?

回答.RayGel Plus ジョイントに MSDS シートは必要ではなく、用意されていません。PowerGel は硬化した状態で提供されます。したがって、ジョイントは MSDS を必要としない「物品」と見なされます。シリコン ジェルは無害な混合物と見なされています。シリコン ジェルは皮膚刺激物ではなく、経皮吸収による毒性もないと考えられています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接着剤コーティング  あり

  • タップの幾何学的形状  パラレル

  • 充填剤  PowerGel

  • 材料システム  シリコン

  • 保管期限  無制限

  • ケース シール  ゲル

  • 電力コンポーネント オプション  付属のメカニカル コネクタ

  • ケーブル シーリング方法  ゲル

  • 直線接続材コネクタのタイプ  コネクタ ブロック

  • 据え付け技術  ゲル

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  インライン ジョイント

  • クローズ方法  スナップ

構成の特徴

  • 分岐ワイヤの数 (最大)  3, 5

  • メイン ワイヤの数 (最大)  3, 4, 5

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  ポリマー

機械的アタッチメント

  • 機械的補強  ケーブル タイ

  • ストレイン リリーフ  あり

寸法

  • 対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最大) (mm²) 1.5, 6, 16

  • 対応しているケーブル径 - メイン (最小) (mm) 8, 10, 14

  • 対応しているケーブル径 - 分岐 (最大) (mm) 12, 16, 21, 25

  • 対応しているケーブル径 - 分岐 (最小) (mm) 8, 9, 14

  • ケーブル コネクタのタイプ  メカニカル コネクタ

  • 対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最小) (mm²) 1.5, 2.5

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 1.5 – 6, 2.5 – 16, 1.5 – 2.5, 6 – 16

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 2.5, 6, 16

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 1.5, 2.5, 6

  • 対応しているケーブル径 - メイン (最大) (mm) 16, 18, 22, 25, 26

使用条件

  • 流体抵抗タイプ  フミン酸, 水

  • 環境抵抗  塩水, 屋外暴露, 汚染水, 湿度, 雨

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 55

動作/用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

  • UV 安定性  はい

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  EN 50393

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, ワールドワイド, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • 実装方法  カードボックス

  • パッケージ数量  1

その他

  • 製品用途  LV 地下および架空スプライス用の PowerGel 充填ボックス。, 屋外、架空、直接埋設

参照番号

  • TE用番号 CAT-RAYGEL-PLUS

関連資料