この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
短時間で施工でき、事前の設置も可能です。当社のコンパクトで信頼性が高く安全な Raychem RSTF セパレート コネクタは、時間と費用を節約します。
当社の Raychem RSTF セパレート コネクタの製品ラインナップは、洋上風力発電所、洋上変電所、次世代の太陽光発電所が抱える技術的な課題や経済的な問題を解決できるよう設計されています。
これらのコネクタは、インタフェース ブッシング Type F を備えた開閉器や変圧器 (Clean Air を装備した SIEMENS ENERGY Blue GIS など) に適合し、最新のコンパクトな開閉器の限られたスペースにも容易に収まります。
プッシュオン式で簡単に接続できる設計により、施工者は 1 人で済み、施工時間も短縮されます。これにより、タワー ケーブル、海中ケーブル、アレイ ケーブルの接続や切り離しを迅速に行うことができます。時間を節約してコストを削減するため、Raychem RSTF コネクタは事前に設置することが可能で、洋上に移動する前にケーブルの事前試験を実施できます。
過酷な環境でも高い信頼性を発揮するよう設計された Raychem RSTF コネクタは、メンテナンスが不要で、極端な湿度、腐食、高振動に耐えます。
高い性能を保証するため、お客様が選択したケーブルと当社ソリューションとの遮蔽接続を TE の当社の試験場で試験し、施工トレーニングを行うこともできます。プロジェクトはひとつとして同じものはないため、当社の専任の技術 コンサルタント チームがお客様のプロジェクト向けにカスタマイズされたソリューションの構築をお手伝いいたします。
当社は断面積 70 mm² ~ 1,200 mm² のケーブルに対応するセパレート コネクタを豊富に取り揃えており、その高い柔軟性とニーズに応じて選べる接続方式には定評があります。また、アクセサリも幅広くご用意しており、直列接続、レールや構造体への固定、デッドエンドプラグの提供もしています。さらに、お客様のケーブル システムの試験も承っています。
当社のRaychem RSTF コネクタは、洋上風力発電所、洋上変電所、次世代の太陽光発電所向けに高い性能、信頼性、効率をもたらすように設計されています。その詳細をご覧ください。
製品一覧ページ
製品シリーズ
質問: TE では、断面積 1,200 mm² までのケーブルに対応する遮蔽型セパレート コネクタを提供していますか?
回答: はい、当社の Raychem RSTF 遮蔽型セパレート コネクタは、断面積が 70 mm² ~ 1,200 mm² の銅製またはアルミニウム製のケーブルに対応しています。
質問: TE の遮蔽型セパレート コネクタは、銅製のクラス 5 フレキシブル ケーブルに適していますか?
回答: はい、当社の Raychem RSTF 遮蔽型セパレート コネクタ キットには、フレキシブル銅ケーブルに適合するせん断ボルト端子が含まれています。
質問: TE では、Raychem RSTF セパレート コネクタ用の試験アクセサリを提供していますか?
回答: はい、Raychem RSTF コネクタの接続、固定、絶縁、試験用のアクセサリを提供しています。
質問: Raychem RSTF 遮蔽型セパレート コネクタは洋上環境に適していますか?
回答: はい、RSTF コネクタは、陸上と洋上のどちらの風力発電所環境でも使用できます。変性シリコン ゴムで作られており、幅広い温度変化や高い湿度・塩分濃度にさらされる環境でも高い性能を保証します。
質問: Raychem RSTF の取り付けが簡単で時間がかからないのはなぜですか?
回答: Raychem RSTF コネクタを取り付けるために特別な工具は必要ありません。このメカニカル コネクタには定評のあるせん断ボルト技術が組み込まれており、六角圧着用の圧縮工具やウェッジ コネクタ用の押し込み工具のような特殊な工具なしで取り付けることができます。
質問: 異なるケーブルを接続することはできますか?
回答: はい、できます。Raychem RSTF T 型ベース コネクタとカップリング コネクタを使用することで、断面積、構造、導体材料の異なるケーブルを接続できます。
質問: アウター コーン システムとインナー コーン システムの用途上の違いは何ですか?
回答: どちらも適切なシステムであり、その利点はご使用の用途の要件によって異なります。アウター コーン システムとインナー コーン システムはどちらも、お客様のプロジェクトに適切なソリューションとなります。
Raychem RSTF アウター コーン コネクタには複数の接続方式が用意されており、配線や設計の柔軟性が高まります。RSTF 製品を使用すれば、カップリング コネクタによって同じ場所に分岐ケーブルを取り付け、サージ アレスタで設備を保護し、幅広いアクセサリを使用してシステムを固定、絶縁、試験することができます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。