スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
エネルギーおよび電力
アレスタ、碍子、および絶縁体
避雷器およびサージ アレスタ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
当社の Raychem RSTI-SA デッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタは、EN50180 または EN50181 に準拠したインタフェース タイプ C のアウター コーン ブッシングに直接接続できるように設計されています。 また、最大 41 kV の電圧に対応するよう設計された遮蔽型コネクタ システムの基部の後部接続口に並列接続または嵌合するためにも使用できます。容量性試験ポイントを備えたアクセスしやすいリア プラグが付いています。このデッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタの絶縁体は、高耐トラッキング性、破断時の伸長、不燃性を特徴とする高変性シリコン ゴムで作られています。薄肉スクリーンは絶縁体に恒久的に接着されており、接続システムを不慮の接触から守ります。
活線部の金属酸化物アレスタは、IEC-60099-4 で規定されたセパレートおよびデッドフロント アレスタの要件を満たしています。遮蔽型コネクタとサージ アレスタの組み合わせは、CENELEC HD 629.1 S2 の要件 (BS、VDE、その他の国際規格を含む) に適合しています。システム試験やアース接続のために付属品はほとんど必要ありません。キット一式には、遮蔽型サージ アレスタ、ねじ込み式ピン、三相用アース リード線が含まれており、取り付けや保管に便利です。
電力網の接続と信頼性についてのウェビナー シリーズ
TE のウェビナー シリーズでは、電力網のさまざまな課題に対処するソリューションについて技術専門家が解説します。ぜひご参加ください。
質問: TE の Raychem デッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタは、どの程度の放電電流に対応していますか?
回答: 当社の Raychem デッド ブレーク遮蔽型サージ アレスタは、5 kA または 10 kA の放電電流に対応しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。