この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この設計により、ベアリング内の接点における温度変化の精度と感度が向上します。 ベアリング ハウジングの開口部に挿入し、電気モータや発電機に使用してベアリング温度を連続的に検知します。ベアリング センサは流体シール型の調整可能スプリング式ホルダで使用できます。これによって、あらゆる深さの穴に適切に装着され、ベアリング表面との接触が維持されます。 

製品の特長

  • シース材料: ステンレス鋼、絶縁ステンレス鋼、絶縁エポキシ ガラス、銅チップ
  • シングルおよびデュアル素子もご用意: プラチナ、銅、またはニッケル
  • シース外径: 0.188 インチ、0.250 インチ、0.215 インチ

用途

  • 電気モータ
グレー水平区切り線

性能仕様

絶縁抵抗:

  • シングルまたはデュアル素子:1,000 MΩ (DC 500 V、リード ~ ケース間)。
  • デュアル素子: 100 MΩ (DC 50 V、素子間)

 

時定数 (3 フィート/秒の移動水中での代表値):

  • ステンレス鋼シースおよび絶縁ステンレス鋼シース:
    • シングル素子: 2.0 秒
    • デュアル素子: 3.0 秒
  • 絶縁エポキシ ガラス シース: 2.5 秒

 

圧力定格:

  • 標準ステンレス鋼シース: 100 psi (6.9 bar)
  • 絶縁ステンレス鋼シース: 100 psi (6.9 bar)
  • 絶縁エポキシ ガラス シース: 30 psi (2.1 bar)

 

再現性: 氷点~ 250°C 間の 10 回の連続サイクル後の氷点抵抗の ±0.06% 未満の変化。

 

長期安定性: 250°C で 1,000 時間後に ±0.2% 未満の氷点抵抗シフト。

 

自己発熱: 3 フィート/秒の水中移動で 10 mW/C

 

RTD 温度精度の仕様

0°C での標準許容差

エレメントの材質 TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
プラチナ 0.00385 0.15°C、0.06 Ω 0.30°C、0.12 Ω 該当なし 1.20°C、0.46 Ω
プラチナ 0.00392 該当なし 該当なし 該当なし 1.20°C、0.46 Ω
0.00427 該当なし 該当なし 0.71°C、0.028 Ω 1.20°C、0.58 Ω
ニッケル 0.00672 該当なし 該当なし 該当なし 1.20°C、0.68 Ω
グレー水平区切り線

注文情報

構成可能なオプション

部品や性能仕様の詳細については、チップ感温ベアリング RTD プローブ データシートを参照してください。構成可能な設計のオプションを下記のフィールドに入力してください。

Define 'L' length in inches (see datasheet for minimum/ maximum lengths)
Please fill out this field if you have additional customization requirements.

-------------------------------------------------------

CONTACT INFORMATION

オレンジのバー
オレンジのバー
オレンジのバー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RTD センサのタイプ  ベアリング プローブ

  • エレメントのタイプ  銅チップ付きステンレス鋼製プローブ

  • エレメントの材質  ニッケル, プラチナ, 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE

使用条件

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-RTD0004

関連資料