製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
RTD エレメントのタイプ
プラチナ薄膜温度素子
-
エレメントのタイプ
セラミック
-
エレメントの材質
プラチナ
-
はんだ線のスタイル
ニッケル/金, 銀
-
ワイヤ/クラッディングのタイプ
Ag, Ni/Au
寸法
-
ボディの長さ (mm)
2.3, 4, 5
-
ボディの長さ (in)
.09, .157, .197
-
ボディの高さ (mm)
.4, 1.1
-
ボディの高さ (in)
.015, .043
-
ワイヤ径 (mm)
.2, .25, .3
-
ワイヤ径 (in)
.007, .009, .011
-
ボディの幅 (mm)
1.2, 2
-
ボディの幅 (in)
.047, .078
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-200 – 200, -50 – 300, -50 – 600, -30 – 200, -30 – 300
-
使用温度範囲 (°F)
-328 – 392, -58 – 1112, -58 – 572, -22 – 392, -22 – 572
-
精度 (参照温度) (°C)
± .1, ± .15, ± .3, ± .6
-
使用温度 (最大) (°C)
200, 300, 600
-
使用温度 (最大) (°F)
392, 572, 1112
-
TCR (T1、T2) (ppm/°C)
3850
-
その他
-
公差クラス
クラス A / F.15, クラス B / F.3, クラス C / F.6, クラス T (AA) / F.1
-
ワイヤ本数
2