製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
回転性可変差動変圧器 (RVDT)
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ
サイズ 11 サーボ マウント
寸法
-
シャフト直径
4.76 mm [ .188 in ]
-
製品直径
25.4 mm [ 1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
その他
-
角度範囲 (°)
-30 – 30, -60 – 60, -40 – 40
-
非線形性 ± (%)
.25, 1, 2
-
ベアリングのタイプ
ABEC 3 高精度ボール ベアリング