RVDT/RVIT 位置センサ
RVDT (回転可変差動変圧器) および RVIT (回転可変誘導型トランスデューサ) センサは、高精度のボール ベアリングと非接触型の誘導性磁気結合を備えており、サイクル寿命が非常に長く、分解能はほぼ無限です。要求の厳しい要件にも適合するように、さまざまな標準品とカスタム実装オプションを取り揃えています。TE の AC 駆動型 RVDT は、当社が提供する信号調整器、パネル ディスプレイ、ミニコントローラの包括的な製品ラインナップに適合しています。
製品の特長
- AC 駆動型 RVDT は、最大 ±60 度までの回転位置を測定
- DC RVDT および RVIT は、DC 電圧出力で最大 ±75 度までを測定
- 測定範囲のカスタマイズに対応