製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
回転性可変差動変圧器 (RVDT)
電気的特性
-
供給電圧範囲 (VDC)
13.5 – 16.5
-
入力電流 (最大) (mA)
25
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
54
-
ケースの材質
アルマイト, アルマイト
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ
サイズ 11 サーボ マウント
寸法
-
シャフト直径
4.76 mm [ .188 in ]
-
製品直径
26.92 mm [ 1.06 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
±3.75 – ±7.5 VDC
その他
-
角度範囲 (°)
-60 – 60, -40 – 40, -30 – 30
-
非線形性 ± (%)
.25, .5, 2
-
ベアリングのタイプ
ABEC 3 高精度ボール ベアリング