この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

R120LC は、供給電圧に対してレシオメトリックで、かつ 120 度の検知レンジ内で角度位置に比例した平滑な 0.5 ~ 4.5 VDC 出力を提供します。 R120LC は非接触式の差動誘導技術を利用しているため、ポテンショメーターでみられるような摩耗の問題を気にしなくて済みます。4 つのプリント回路コイルと軽量な導電性スポイラーを使用することで、低い慣性モーメントで卓越した性能を実現します。動作中、軽量スポイラーがトランスデューサ シャフトとともに回転し、プリント回路平面コイルのインダクタンスが差動的に変化します。その結果生じた不平衡がオートプレックス回路によって正確に測定されます。この信号が、ロータ シャフトの角度に比例する線形の DC 出力電圧に変換されます。デジタル回路は EMI や RFI などの環境外乱に対する耐性が高く、ほとんどの過酷な産業用途に理想的に適しています。

特長

  • 低コスト
  • 5 VDC の供給電圧
  • 0 ~ 120 度の検知レンジ
  • 非接触電気設計
  • ¼ インチのシャフト直径
  • レシオメトリック出力
  • 摩耗したポテンショメーターの交換が不要
  • 軽量 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  角度可変誘導型トランスデューサ (RVIT)

構成の特徴

  • 電気接続  リード ワイヤ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 4.75 – 5.25

  • 入力電流 (最大) (mA) 21

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 34

  • ケースの材質  アルマイト

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  バルクヘッド マウント

寸法

  • シャフト直径  6.34 mm [ .25 in ]

  • 製品直径  25.5 mm [ 1.004 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  0.5 – 4.5 VDC

その他

  • 角度範囲 (°) 0 – 120

  • 非線形性 ± (%) .5

  • ベアリングのタイプ  ABEC 3 高精度ボール ベアリング

参照番号

  • TE用番号 CAT-RVDT0006

関連資料

データ シート/カタログ ページ