この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

これらのセンサはシングル レールの DC 電源で動作し、120° の角度検知レンジにわたり、RVIT 15-60 では ±3 VDC、RVIT 15-120i では 4 ~ 20 mA の出力が得られます。 4 つのプリント回路コイルと軽量な導電性スポイラーを使用することで、低い慣性モーメントで卓越した性能を実現します。動作中、軽量スポイラーがトランスデューサ シャフトとともに回転し、プリント回路平面コイルのインダクタンスが差動的に変化します。その結果生じた不平衡が、オートプレックス回路によって正確に測定されます。この信号が、ロータ シャフトの角度に比例する線形の DC 出力電圧に変換されます。デジタル回路は EMI や RFI などの環境外乱に対する耐性が非常に高く、ほとんどのアナログ位置フィードバック システムでの使用に適合します。 

特長

  • DC 動作
  • 非接触電気設計
  • 無限の分解能
  • 最大 120° の検知レンジ
  • ±3 VDC のレシオメトリック出力または 4 ~ 20 mA の出力
  • ±0.25% の線形性
  • サイズ 15 サーボ マウントまたはフランジ マウント
  • アルマイト ハウジング
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  角度可変誘導型トランスデューサ (RVIT)

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10 – 28

  • 入力電流 (最大) (mA) 41

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 70

  • ケースの材質  アルマイト

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  サイズ 15 サーボ マウント

寸法

  • シャフト直径  4.75 mm [ .187 in ]

  • 製品直径  38.1 mm [ 1.5 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -18 – 77 °C [ 0 – 170 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA DC

その他

  • 角度範囲 (°) 0 – 120

  • 非線形性 ± (%) .25

  • ベアリングのタイプ  ABEC 3 高精度ボール ベアリング

参照番号

  • TE用番号 CAT-RVDT0009

関連資料

データ シート/カタログ ページ