この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

固有の設計を持つ RVIT-Z には当社独自の RVIT (角度可変誘導型トランスデューサ) 技術が採用されており、単一のプリント基板で信号調整回路を実装しています。 RVIT-Z は、OEM 用途での回転測定および角度測定に対応した超ロー プロファイルで高精度、そして無限の分解能を持つソリューションを提供します。ワイパー・ブラシ・スリップ リング・磁気素材が使われていないため、非常に低いロータの慣性モーメントを実現しながら、摩耗・静摩擦・ヒステリシス・電気ノイズが排除されています。RVIT-Z は、±60 度を超える絶対回転測定と最大 ±75 度 (非線形性を向上) の拡張動作に対応しており、広範な動作温度範囲にわたり比類なき性能を実現しています。また、出荷前のキャリブレーションと自動化された試験により、フル レンジ (±60 度) の ±0.5% 未満という非線形性が確保されています。RVIT-Z は高度な設計の柔軟性を提供しているため、顧客用途への最適な統合が可能です。たとえば遠隔検知が必要とされる用途では、回転センシング素子を電子回路から 12 インチ離した状態を維持できるように RVIT-Z をカスタマイズできます。 

特長

  • OEM の低コスト カスタム設計
  • 絶対回転位置検知
  • 非接触電気設計
  • 無限角サイクル寿命
  • ±60 度の線形検知レンジ
  • 単極または双極 VDC 駆動
  • PWM 出力に対応
  • フォーム ファクタの柔軟性
  • 遠隔検知能力
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  角度可変誘導型トランスデューサ (RVIT)

構成の特徴

  • 電気接続  多様

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 5, 10 – 28, -15 – 15

  • 入力電流 (最大) (mA) 18

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  プリント基板

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  ±10 VDC, ±2.5 VDC, 1 – 4 VDC, パルス幅変調

その他

  • 角度範囲 (°) -60 – 60

  • 非線形性 ± (%) .5

参照番号

  • TE用番号 CAT-RVDT0011

関連資料

データ シート/カタログ ページ