この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

各システムは、HCI シリーズ LVDT リニア位置センサまたは R36AS RVDT 回転位置センサと、4 ~ 20 mA の電流ループを出力する電子機器モジュールで構成されています。 CTS-420 は未調整の 10 ~ 36 VDC 供給電圧で作動します。電子機器モジュールは位置センサに必要な AC 電圧励起電圧を供給し、AC 電圧出力を平滑な 4 ~ 20 mA 信号に変換します。ゼロおよびスパン調整ポテンショメーターとセンサおよびループ供給接続端子はすべてフロント パネルに装備されており、取り付けとキャリブレーションを簡単に行うことができます。

特長

  • 4 ~ 20 mA 2 線電流ループ動作 
  • リニアまたは回転位置検知 
  • ゼロとスパンを調整可能 
  • 最大 35 フィートのケーブル アセンブリ (オプション)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  回転性可変差動変圧器 (RVDT)

構成の特徴

  • 電気接続  端子台

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10 – 36

  • 入力電流 (最大) (mA) 20

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 255

  • ケースの材質  ステンレス鋼

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  サイズ 15 サーボ マウント

寸法

  • シャフト直径  4.75 mm [ .187 in ]

  • 製品直径  38.1 mm [ 1.5 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA DC

その他

  • 角度範囲 (°) 0 – 90

  • 非線形性 ± (%) 1.5

  • ベアリングのタイプ  ABEC 3 高精度ボール ベアリング

参照番号

  • TE用番号 CAT-RVDT0012

関連資料

製品規格