この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

現場での交換が可能なセンサそれぞれに、 温度センサとキャリブレーションデータに加え、圧力レンジや工場でのキャリブレーション実施日、ユーザ管理による直近の、または次回のキャリブレーション実施日といったセンサ識別情報を保存するための EEPROM が組み込まれています。マイクロプロセッサは EEPROM からのデータを使用して、センサのオフセット値、スパン、線形性、熱的誤差の補正を行います。マイクロプロセッサのデジタル温度補償アルゴリズムにより、従来のセンサ補償に比べてセンサの熱的誤差が 10 倍以上低減されます。マイクロプロセッサは内蔵マニホールドの作動も制御しており、リクエストに応じてオンラインでゼロ/スパン キャリブレーションを実行します。この機能によって、センサのオフセット ドリフト誤差がほぼなくなり、最大 ±0.05% FS (フル スケール) のシステム精度を実現しています。 

9216 シリーズ スキャナは、最大 3 つの同時スキャン リストを使用して、タイム スタンプ付きの工学単位でチャネルごとに毎秒最大 500 測定の連続レートでサンプリングできます。工学単位の圧力データは、TCP および UDP 両方のプロトコルに対応する、10 Mbit または 100 Mbit の自動ネゴシエーション型イーサネット インタフェース経由で出力されます。9216 データ出力は、9216 内蔵リアル タイム クロック、NTP クロック、または IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTPv2) グランド マスター クロックのいずれかによって、データ タイム スタンプをオプションで含めることができます。

 

スキャナは、PC 互換コンピューター用 NUSS と呼ばれる包括的なソフトウェアを搭載しています。ファームウェアのアップグレードは、当社のウェブサイトを通じて追加費用なしで提供され、NUSS を使用して 9216 イーサネット インタフェースを通じてスキャナにダウンロードします。

 

このインテリジェント圧力スキャナは、NetScanner システムを構成するコンポーネントの 1 つです。さまざまなパラメータを測定し、同一のコマンド セットを共有する複数の NetScanner コンポーネントをネットワーク化して、分散インテリジェント データ収集システムを形成させることも可能です。

製品の特長

  • ±0.05% FS のシステム精度
  • ユニットあたり 500 Hz のスループット レート
  • IP66 定格筺体
  • IEEE 1588-2008 PTPv2 および NTP 自己変調型クロック
  • オート スタート機能

用途

  • ターボ機構用試験スタンド
  • 風洞の壁圧測定
FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: NetScanner 9216 の構成について教えてください。

A: 9216 には、一体型圧力トランスデューサとマルチチャネルの圧力スキャナを提供する小型のデータ取得システムが組み合わされています。マイクロプロセッサと圧力トランスデューサを一体化することにより、コンパクトなインテリジェント圧力スキャナの中にいくつかのメリットを追加できます。この予備設定された圧力取得のアプローチは、独立型の圧力トランスデューサとは異なる高精度のシステムを生み出します。独立型の圧力トランスデューサの場合、表示された精度は、さまざまなユーザ側の問題、特に温度の影響とゼロ点ドリフトの問題が対処されない限り達成されません。モデル 9216 イーサネット インテリジェント圧力スキャナは、オフセット・スパン・非線形性・温度の影響に対してデジタル補償された工学単位で圧力データを出力します。内蔵された空気圧マニホールドにより、オンラインでの再ゼロ化が行われ、必要に応じてマイクロプロセッサ制御によるスパンのキャリブレーションを実行します。

 

Q: 圧力スキャナは補償型ですか?

A: シリコン製ピエゾ抵抗圧力センサは、圧力ポートごとの個別実装に適した、低コストの小型圧力センシング素子です。ただし、他のセンサと同様に、温度の影響を受けます。温度の影響は繰り返されるため、温度と圧力に対するセンサのキャリブレーションを利用すると、これらのエラーを特長付けて修正することができます。各シリコン圧力センサには、小型の現場交換可能なハウジングの中に、不揮発性記憶装置 (EEPROM) と温度センサが組み込まれています。トランスデューサは、特定の圧力と温度スパンに対して工場出荷時にキャリブレーションされています。結果としてのキャリブレーション データは、圧力範囲およびセンサのシリアル番号とともに、内蔵された EEPROM に保管されます。圧力データをホスト コンピューターに転送する前に、マイクロプロセッサはこの情報を利用して、オフセット値・感度・非線形性・熱効果に対するトランスデューサ出力を補償します。トランスデューサを交換する場合、マイクロプロセッサは電源を入れると新しいトランスデューサを自動的に認識して、EEPROM からキャリブレーション情報を抽出します。

 

Q: NetScanner 9216 は内部クロックを実装していますか?

A: 9216 は、システムの日時を維持するために、内部リアルタイム クロック (RTC) を実装しています。この内部クロックは、工場で UTC0 時に初期化されています。また、9216 の内部 RTC は、NTP サーバまたは IEEE 1588-2008 で定義された Precision Time Protocol (PTP v2) グランドマスター クロックのいずれかと継続的に同期する機能も備えています (9216 のネットワーク上にありアクセス可能な場合)。9216 のデータ ストリーム構成の一部として、データが取得された日時を示す絶対タイム スタンプがデータ サンプルに部分的に含まれる場合があります。設定された絶対時間に 9216 のデータ ストリームを自律的に開始するように設定することもできます。これは、ハードウェアのトリガ信号を使用せずに、大型の 9216 構成を通じて自律的にデータ ストリームを開始する際に効果的です。

 

Q: マニホールドの使い方を教えてください。 この圧力スキャナは、再ゼロ化機能やスパン キャリブレーション機能を備えていますか?

A: 機能の概要をまとめたデータシートをダウンロードしてご覧ください。モデル 9216 インテリジェント圧力スキャナには、独自のマニホールドが組み込まれており、オンラインでの再ゼロ化やスパン キャリブレーションを実行してトランスデューサの精度を最大限に維持します。マニホールドは、汎用圧力基準または個別圧力基準 (真の差動) のいずれかを使ってチャンネルごとに指定できます。どちらの構成にも内蔵型浄化機能と圧力入力の漏洩チェック機能が標準装備されています。マニホールドは、独自の O リング シールを利用して、長期にわたる漏れのない機能を提供します。必要に応じて、O リングは汎用工具を使って現場で交換できます。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • DAQ スキャナ製品タイプ  圧力スキャナ

電気的特性

  • 媒体適合性  乾燥気体

信号特性

  • チャネル数  16

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.05

業界スタンダード

  • IP 定格  IP66

その他

  • EU スループット レート HZ  500

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCS0014

関連資料

データ シート/カタログ ページ