この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
ESP-32HD 32 チャネル圧力スキャナは、個別のオフセット値を提供し、熱補償はゼロです。

汎用ハイブリッド セラミック基板に取り付けられた ESP-32HD 32 チャネル圧力スキャナのセンサには、最大限の長期安定性を引き出す独自の技術が搭載されています。 センサの出力は、バイナリ アドレス指定を使い、最大 70,000 Hz まで 1 基のオンボード計装アンプを通じて電子的に多重化されます。多重化された増幅型アナログ出力は、リモートの A/D コンバータまで長いケーブルを伝送することができます。 

特長

  • 比類のない長期安定性
  • デジタル温度補償 (DTC)
  • 個別のオフセット値、熱ゼロ補償
  • 基準圧力の自動切り替え
  • 隔離型浄化機能 (オプション)
  • 温度センス出力 (オプション)

用途

  • 風洞試験モデル
  • 航空機飛行試験
  • 自動車走行試験
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

その他

  • EU スループット レート HZ  325

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

業界スタンダード

  • IP 定格  IP50

信号特性

  • チャネル数  32

使用条件

  • 精度 (% of FS) ±.03

製品のタイプの特徴

  • DAQ スキャナ製品タイプ  圧力スキャナ

電気的特性

  • 媒体適合性  乾燥気体

参照番号

  • TE用番号 CAT-SCS0066

関連資料

データ シート/カタログ ページ