スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
電子スキャナ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
汎用ハイブリッド セラミック基板に取り付けられた ESP-64HD 圧力スキャナのセンサには、最大限の長期安定性を引き出す独自の技術が搭載されています。 センサの出力は、バイナリ アドレス指定を使い、最大 70,000 Hz まで 1 基のオンボード計装アンプを通じて電子的に多重化されます。多重化された増幅型アナログ出力は、リモートの A/D コンバータまで長いケーブルを伝送することができます。ESP スキャナには、制御圧力の瞬間的パルスによって作動する 2 極のキャリブレーション マニホールドも搭載されています。キャリブレーション位置に配置されると、すべてのセンサは汎用キャリブレーション圧力ポートに接続されます。このポートを通じて正確に測定された一連の圧力が適用され、置かれている状況の所定の位置でセンサを特性化します。正しい定期的なオンライン キャリブレーションにより、静的誤差を ±0.03% 以内に維持し、フル スケール (FS) 圧力レンジ以上に保つことができます。キャリブレーション マニホールドは、2 種類の汎用基準圧力を自動的に切り替え、キャリブレーション中に安定した基準圧力が適用されます。キャリブレーション マニホールドには、視覚位置インジケータが搭載されています。また、高い信頼性と現場における容易な保守を実現するダイナミック O リング設計が取り入れられています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。