製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
60, 250, 30
-
動作電圧 (VAC)
250, 60, 30
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
ジャケットの材質
PUR, PVC
-
ケーブルの色
グレー, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5, 1, 1.5, 3, 7, 5, 10
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド
-
EU RoHS 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ, はい